HPW-02-04-T-S-500-150

.200"電源ボードスタッカー rohsロゴ 製品仕様

HPW-02-04-T-S-500-150

.200"電源ボードスタッカー rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.200" (5.08 mm)

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.