HQCD-030-01.72-TTR-TBL-1 0.50 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー
HQCDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.50mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTHおよびQSHグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品を実現します。
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大180ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装とリテンションピンのオプションあり
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
| HQCD-030-03.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-03.75-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-04.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-05.50-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-06.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-08.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-09.76-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-10.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-12.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-14.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-16.00-TTR-TBL-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-18.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-19.69-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-30.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-40.00-TTR-TBL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |