HQCD-030-05.58-SEU-SED-1 - 0.50 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー
HQCDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.50mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTHおよびQSHグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品を実現します。
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大180ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装とリテンションピンのオプションあり
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
| HQCD-030-05.90-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-05.91-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-06.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-04.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-03.75-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-07.87-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-08.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-08.70-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-09.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-02.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-09.84-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-10.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-11.80-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-11.81-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-11.82-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-12.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-12.20-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-15.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-15.75-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-030-16.00-SEU-SED-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |