HQCD-060-06.35-STL-STL-1 - 0.50 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー
HQCDはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.50mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTHおよびQSHグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品を実現します。
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
38 AWG同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
2列システム(最大180ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装とリテンションピンのオプションあり
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
| HQCD-060-06.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-07.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-05.50-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-05.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-07.87-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-08.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-03.94-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-03.50-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-10.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-01.72-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-12.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-15.70-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-15.74-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-15.75-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-17.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-18.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-20.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-25.00-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQCD-060-31.50-STL-STL-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |