HQDP-020-01.72-SBL-SBL-6-B - 0.50 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー

HQDPはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.50mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTH-DPおよびQSH-DPグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 30 AWG Twinaxケーブル

  • 2列システム(最大120ピン)

  • 厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装のオプションあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
プリントとフットプリント
HQDP - スクリューダウンオプション アプリケーション プリント
HQDP - .5mm (.0197")ハイスピード ディファレンシァル ペア Twinaxケーブルアッセンブリー
HQDP - SBL-SBL
HQDP - SBL-SBR
HQDP - SBL-SED
HQDP - SBL-SEU
HQDP - SBL-STL
HQDP - SBL-STR
HQDP - SBL-TBL
HQDP - SBL-TBRの
HQDP - SBL-TEDの
HQDP - SBL-TEU
HQDP - SBL-TTL
HQDP - SBL-TTR
HQDP - SBR-SBLの
HQDP - SBR-SBR
HQDP - SBR-SED
HQDP - SBR-SEU
HQDP - SBR-STL
HQDP - SBR-STR
HQDP - SBR-TBL
HQDP - SBR-TBR
HQDP - SBR-TED
HQDP - SBR-TEU
HQDP - SBR-TTL
HQDP - SBR-TTR
HQDP - SED-SBL
HQDP - SED-SBR
HQDP - SED-SED
HQDP - SED-SEU
HQDP - SED-STLの
HQDP - SED-STR
HQDP - SED-TBLの
HQDP - SED-TBR
HQDP - SED-TED
HQDP - SED-TEU
HQDP - SED-TTL
HQDP - SED-TTR
HQDP - SEU-SBL
HQDP - SEU-SBR
HQDP - SEU-SED
HQDP - SEU-STL
HQDP - SEU-SEU
HQDP - SEU-STR
HQDP - SEU-TBL
HQDP - SEU-TBR
HQDP - SEU-TED
HQDP - SEU-TEU
HQDP - SEU-TTL
HQDP - SEU-TTR
HQDP - STL-SBL
HQDP - STL-SBR
HQDP - STL-STLの
HQDP - STL-STR
HQDP - STL-TBL
HQDP - STL-TBRの
HQDP - STL-TED
HQDP - STL-TEU
HQDP - STL-TTL
HQDP - STL-TTR
HQDP - STL-SEU
HQDP - STL-SED
HQDP - STR-SBL
HQDP - STR-SBR
HQDP - STR-SED
HQDP - STR-SEU
HQDP - STR-STL
HQDP - STR-STR
HQDP - STR-TBL
HQDP - STR-TBR
HQDP - STR-TED
HQDP - STR-TEU
HQDP - STR-TTL
HQDP - STR-TTR
HQDP - TBL-SBL
HQDP - TBL-SBR
HQDP - TBL-SED
HQDP - TBL-SEU
HQDP - TBL-STL
HQDP - TBL-STR
HQDP - TBL-TBL
HQDP - TBL-TBR
HQDP - TBL-TED
HQDP - TBL-TEU型
HQDP - TBL-TTL
HQDP - TBL-TTR
HQDP - TBR-SBL
HQDP - TBR-SBR
HQDP - TBR-SEU
HQDP - TBR-STL
HQDP - TBR-STR
HQDP - TBR-TBL
HQDP - TBR-TBR
HQDP - TBR-TED
HQDP - TBR-TEU
HQDP - TBR-TTL
HQDP - TBR-TTR
HQDP - TBR-SED
HQDP - TED-SBL
HQDP - TED-SBR
HQDP - TED-SED
HQDP - TED-SEU
HQDP - TED-STL
HQDP - TED-STR
HQDP - TED-TBL
HQDP - TED-TBR
HQDP - TED-TED
HQDP - TED-TEU
HQDP - TED-TTL
HQDP - TED-TTR
HQDP - TEU-SBL
HQDP - TEU-SBR
HQDP - TEU-SED
HQDP - TEU-SEU
HQDP - TEU-STL
HQDP - TEU-STR
HQDP - TEU-TBL
HQDP - TEU-TBR
HQDP - TEU-TED
HQDP - TEU-TEU
HQDP - TEU-TTL
HQDP - TEU-TTR
HQDP - TTL-SBL
HQDP - TTL-SBR
HQDP - TTL-SED
HQDP - TTL-SEU
HQDP - TTL-STL
HQDP - TTL-STR
HQDP - TTL-TBL
HQDP - TTL-TBR
HQDP - TTL-TED
HQDP - TTL-TEU
HQDP - TTL-TTL
HQDP - TTL-TTR
HQDP - TTR-SBL
HQDP - TTR-SBR
HQDP - TTR-SED
HQDP - TTR-SEU
HQDP - TTR-STL
HQDP - TTR-STR
HQDP - TTR-TBL
HQDP - TTR-TBR
HQDP - TTR-TED
HQDP - TTR-TEU
HQDP - TTR-TTL
HQDP - TTR-TTR
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

QSH-DPシリーズ サムネイル画像
QSH-DP

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QTH-DPシリーズ サムネイル画像
QTH-DP

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています
商標 EYE SPEED
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。