HQDP-020-01.72-TEU-SEU-5 - 0.50 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー
HQDPはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.50mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTH-DPおよびQSH-DPグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大120ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装のオプションあり
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
| HQDP-020-03.75-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-04.00-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-07.88-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-08.00-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-09.80-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-10.00-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-11.81-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-12.00-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-16.00-TEU-SEU-5 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-19.68-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-20.00-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-24.00-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-27.60-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-35.00-TEU-SEU-5 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-37.40-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-39.37-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-40.00-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-78.74-TEU-SEU-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |