HQDP-020-01.72-TEU-TED-5 0.50 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー
HQDPはワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けの0.50mmピッチ ハイスピード ケーブル アッセンブリーです。QTH-DPおよびQSH-DPグランドプレーン コネクターとの互換性があり、SamtecのEye Speedケーブルを使用して14 Gbpsのパフォーマンスを発揮。Samtec独自の製造技術によりお客様はカスタムケーブル長さを指定することができ、迅速な納品が実現します。
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
30 AWG Twinaxケーブル
2列システム(最大120ピン)
厳しい堅牢性要件に適したスクリュー実装のオプションあり
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
| HQDP-020-02.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-05.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-06.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-08.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-10.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-12.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-15.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-16.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-20.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-24.00-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| HQDP-020-39.37-TEU-TED-5 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |