HSEC1-010-01-L-DV-WT-TR - 1mm 28 Gbps High Speed SMT Card Edge Connector, 20 Pin, Vertical, .062in Card, 10µin Gold/Tin, Weld Tab, Tape & Reel
特徴
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
1.00 mmピッチ、最大140極
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4900 |
| 価格 | $5.131 | $4.639 | $4.310 | $4.105 | $3.470 | $3.259 | $2.836 | $2.412 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC1-010-01-S-DV-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| HSEC1-010-01-F-DV-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |