HSEC1-020-01-L-DV-A-K-FR - 1.00 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル
特徴
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
1.00 mmピッチ、最大140極
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 300 | 600 | 900 | 2400 | 4800 |
| 価格 | $4.155 | $3.487 | $3.487 | $3.265 | $2.374 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC1-020-01-L-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり300個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |