HSEC1-030-01-F-DV-A-TR 1.00 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル
特徴
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
1.00 mmピッチ、最大140極
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| 価格 | $4.989 | $4.509 | $4.190 | $3.990 | $3.324 | $3.101 | $2.656 | $2.211 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC1-030-01-L-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| HSEC1-030-01-S-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |