HSEC6-028-01-S-RA-S-WT-TR - .6mm 64 Gbps High Speed SMT Card Edge Connector, 56 Pin, Right Angle, .062in Card, 30µin Gold/Tin, Weld Tab, Shielded, Tape & Reel

特徴

  • 0.60 mmピッチ差動ペアシステム

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠

  • 機械的強度が優れた溶接タブ

  • 0.60mmピッチ嵌合高速ケーブルアセブリ (GC6) をお求めいただけます。ピン配列はSFF-TA-1002仕様と互換性あり。

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大185VAC/262VDC

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2625
価格 $9.451 $8.735 $8.257 $7.959 $6.598 $6.144 $5.237 $4.330
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 HSEC6-DV
HSEC6-DV

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

嵌合コネクター

製品画像 GC6-
GC6

0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ

製品画像 GC6-RF
GC6RF

Generate®ハイスピードテストケーブル
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
商標 生成
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。