HSEC6-042-01-S-RA-WT-TR 0.60 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル
特徴
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
機械的強度が優れた溶接タブ
0.60mmピッチ嵌合高速ケーブルアセブリ (GC6) をお求めいただけます。ピン配列はSFF-TA-1002仕様と互換性あり。
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1750 |
| 価格 | $13.637 | $12.909 | $12.425 | $12.122 | $10.049 | $9.358 | $7.977 | $6.595 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |