HW-03-10-L-D-362-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:307点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.431 | $1.155 | $0.943 | $0.721 | $0.604 | $0.509 | $0.392 | $0.307 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-03-10-L-D-330-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-500-SM | 307 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-535-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-400-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-530-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-350-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-498-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-465-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-536-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-380-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-470-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-472-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-670-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |