HW-03-10-L-D-472-SM - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| 明日発送:307点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.432 | $1.159 | $0.946 | $0.724 | $0.608 | $0.506 | $0.398 | $0.305 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-03-10-L-D-330-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-G-D-472-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HW-03-10-L-D-500-SM | 307 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-362-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-535-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-400-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-530-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-350-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-498-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-465-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-536-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-380-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-470-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-10-L-D-670-SM | 307 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |