HW-05-20-L-D-809-SM-A - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.025 | $2.466 | $2.094 | $1.861 | $1.468 | $1.336 | $1.074 | $0.812 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-20-L-D-250-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-330-SM-A | 164 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-400-SM-A | 163 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-709-SM-A | 163 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-750-SM-A | 163 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-788-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-775-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-830-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-20-L-D-825-SM-A | 155 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |