HW-10-11-L-D-433-SM-A - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.896 | $3.521 | $3.273 | $3.117 | $2.425 | $2.195 | $1.733 | $1.272 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10-11-L-D-402-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-310-SM-A | 110 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-600-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-638-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-590-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-610-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-655-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-625-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-553-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-500-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HW-10-11-L-D-480-SM-A | 109 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |