IDMD-05-S-12.00 スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.420 | $5.810 | $5.330 | $4.870 | $4.370 | $3.900 | $3.320 | $2.630 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-05-S-11.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-14.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-10.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-14.20 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-09.25 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-15.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-08.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-07.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-06.75 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-06.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-18.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-05.25 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-05.23 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-05.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-04.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-04.33 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-04.17 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-20.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-04.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-S-03.75 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |