IDMD-05-T-03.875 スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| 価格 | $6.380 | $5.650 | $5.090 | $4.590 | $4.120 | $3.680 | $3.140 | $2.480 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-05-T-03.88 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-03.75 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-04.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-04.25 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-03.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-04.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-03.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-02.75 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-05.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-02.60 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-02.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-02.40 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-05.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-02.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-05.90 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-05.91 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-06.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-06.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-06.62 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-05-T-07.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |