IDMD-06-T-05.00-C-G スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.131 | $6.590 | $6.231 | $6.005 | $4.848 | $4.464 | $3.693 | $2.921 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-06-T-06.00-C-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-06-T-03.00-C-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-06-T-02.00-C-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-06-T-10.00-C-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-06-T-20.00-C-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: スキンパック |