IDMD-08-S-06.00-G スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| 価格 | $6.500 | $5.760 | $5.190 | $4.680 | $4.200 | $3.750 | $3.200 | $2.530 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-08-S-07.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-05.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-07.90-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-04.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-08.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-08.50-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-03.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-09.06-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-02.25-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-02.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-10.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-12.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-14.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-24.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-28.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-32.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |