IDMD-08-S-36.00-T スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.361 | $10.290 | $9.435 | $8.611 | $7.725 | $6.901 | $5.881 | $4.656 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-08-S-18.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-14.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-08.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-06.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-05.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-04.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-03.50-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-08-S-03.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |