IDMD-10-T-10.63 スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.590 | $9.590 | $8.790 | $8.020 | $7.200 | $6.430 | $5.480 | $4.340 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-10-T-11.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-11.25 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-10.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-09.88 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-11.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-11.80 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-12.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-09.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-12.40 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-13.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-08.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-07.90 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-07.87 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-14.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-07.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-15.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-06.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-05.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-05.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-10-T-04.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |