IDMD-32-D-24.00-G スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $29.980 | $27.810 | $25.950 | $23.980 | $21.510 | $19.210 | $16.380 | $12.960 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-32-D-20.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-30.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-14.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-35.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-36.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-12.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-11.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-10.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-08.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-07.80-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-07.09-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-06.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-05.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-04.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-03.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-02.75-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-02.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-D-49.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |