IDMD-32-T-99.00-G スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMDは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
4~64のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 価格 | $51.390 | $47.680 | $44.480 | $41.110 | $36.890 | $32.930 | $28.090 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMD-32-T-78.74-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-48.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-24.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-20.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-18.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-16.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-15.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-12.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-10.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-09.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-08.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-07.90-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-06.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-04.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-03.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMD-32-T-02.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |
