IDMS-08-D-20.00-T スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMSは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~32のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.531 | $6.960 | $6.580 | $6.342 | $5.328 | $4.990 | $4.315 | $3.639 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-08-D-14.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-12.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-30.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-10.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-08.41-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-07.10-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-05.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-04.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-03.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-08-D-40.00-T | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: スキンパック |