IDMS-10-T-02.26 スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMSは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~32のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.590 | $5.054 | $4.696 | $4.472 | $3.757 | $3.519 | $3.043 | $2.566 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-10-T-02.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-02.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-02.75 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-03.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-03.625 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-03.63 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-04.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-06.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-07.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-08.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-09.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-10.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-11.80 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-12.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-12.40 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-13.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-18.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-24.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-36.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-10-T-84.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |