IDMS-16-S-68.10 スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMSは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~32のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $26.741 | $25.315 | $24.364 | $23.770 | $19.970 | $18.704 | $16.171 | $13.638 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-16-S-32.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-S-18.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-S-16.00 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-S-12.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-S-10.00 | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-S-04.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-S-02.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-S-02.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |