IDMS-16-T-03.50-G スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMSは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~32のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.080 | $7.320 | $6.710 | $6.130 | $5.720 | $5.200 | $4.630 | $3.910 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-16-T-03.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-04.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-02.50-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-05.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-02.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-06.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-06.50-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-07.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-08.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-09.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-09.50-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-10.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-11.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-11.02-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-12.00-G | 0 | スキンパック | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-15.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-15.16-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-17.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-54.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-84.00-G | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |