IDMS-16-T-11.23 スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMSは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~32のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.160 | $10.314 | $9.750 | $9.398 | $7.896 | $7.395 | $6.394 | $5.392 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-16-T-11.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-11.80 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-10.60 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-12.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-12.01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-10.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-13.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-09.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-08.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-14.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-08.02 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-08.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-07.50 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-15.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-07.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-16.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-06.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-17.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-05.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-16-T-04.75 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
