IDMS-20-S-16.62 スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMSは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~32のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.651 | $10.768 | $10.180 | $9.812 | $8.243 | $7.721 | $6.675 | $5.630 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-20-S-18.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-S-20.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-S-12.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-S-10.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-S-06.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-S-05.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-S-04.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-S-02.00 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |