IDMS-20-T-10.00-C-R スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDMSは、2列オス型はんだテール コネクター(トランジションヘッダー)を搭載した幅広いスリムボディ型IDCケーブル アッセンブリー。IDMDシリーズは、カスタム長さのシングルエンドとダブルエンド アッセンブリーを多数オプションとともにご用意。非常に汎用性の高いケーブルソリューションを提供します。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
2~32のすべてのピン数
ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
グレーおよび色分けされたケーブル
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $12.640 | $11.730 | $10.940 | $10.120 | $9.440 | $8.580 | $7.650 | $6.450 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-20-T-06.50-C-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-T-06.20-C-R | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-T-06.00-C-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-T-03.00-C-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-T-24.00-C-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-T-30.00-C-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| IDMS-20-T-36.00-C-R | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: クラムシェル |