ISDF-07-S 1.27mm(.05インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダケーブルコネクタ 圧着ハウジング、1列または2列、ソケット/メス、ロック/ラッチ/ネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
28および30 AWGケーブルに対応
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。