JSOM-1000-02 SureWare™ マイクロ ジャックスクリュー プレシジョン ボード スタッキング スタンドオフ - VITA™およびPC/104™規格

特徴

  • PCI/104-Express™アプリケーション向けのQ2™コネクターと使用:ASP-129637-03、ASP-129637-13、ASP-129646-03、ASP-129646-22

  • 全バージョンで1.5 mmアレンキーまたはドライバーを使用可能

  • 部品を損害するリスクを軽減するため、安定した均等な動きでPCBを分割します。

  • スレッドロッカーあり/なし選択可能

  • 従来のスタンドオフとして機能

  • PCI/104-Express™、VITA™ 42、57.1、および57.4システム用に設計

  • VITA™ 42、57.1、57.4アプリケーション向けに設計されたSamArray®およびSEARAY™コネクターと併用

  • ASP-103614-04、ASP-103612-04、ASP-189983-02、ASP-200178-01、ASP-200191-01、ASP-200179-01

  • ASP-134602-01、ASP-134488-01、ASP-134486-01、ASP-134606-01、ASP-134604-01、ASP-134603-01

  • ASP-188588-01、ASP-184330-01、ASP-184329-01、ASP-196174-01、ASP-186900-01、ASP-186899-01

  • 8.5 mm、10 mm、12 mm、15.24 mmの幅広いスタック高さあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 7318.19
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。