JW-22-04-T-S-960-140 - .156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー
特徴
取付方向:バーティカル
ピッチ:.156" (3.96 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
コンタクトシステム:.045"(1.14 mm)角型
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.818 | $5.259 | $4.887 | $4.654 | $3.587 | $3.233 | $2.521 | $1.810 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-22-04-T-S-860-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-1070-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-770-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-1080-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-680-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-890-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-270-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-300-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-780-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-310-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-850-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-480-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-570-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-260-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-900-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-580-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-320-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-520-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-1140-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| JW-22-04-T-S-530-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

