LL032-92SP-92SP-0610 32 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー
特徴
周波数帯:DC〜32GHz
2種類のLL032エンドオプション:2.92mm
Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造
Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現
改善されたプロセス制御
SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。