高性能RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー

位相および振幅安定型高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリーは、新興アプリケーションの拡張周波数範囲をサポートするよう設計されています。

Nitro Wave ロゴ
130ghz DCTO

NITROWAVE®

低損失ケーブル構造
マイクロ波シリーズ仕様表

Samtecの次世代RF同軸ケーブルは、たわみ安定性を向上させています。特徴的なSamtecのオレンジ色に着色されたアウタージャケットを備えた同軸構造は、航空宇宙、防衛、データ通信、コンピューター・半導体、および計装市場において高まるニーズに応える設計となっています。従来の業界目標を超える周波数のパフォーマンスに合致するよう最適化を施し、新たなアプリケーションにも対応しています。

ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

  • オレンジ色が特徴のSamtec Nitrowave®ケーブル技術

  • 屈曲による位相と振幅の安定性

  • 層間の一貫した接触抵抗

  • 低密度の誘電体により損失を最小化

  • 最先端のシールド技術とダイナミックパフォーマンスレイヤー(DPL)

  • 銀めっきの強化により腐食の可能性を軽減

  • 次世代の周波数(GHz)に最適化された電気性能:18、32、43.5、71、95、110、130

  • 航空宇宙、防衛、データ通信、コンピュータ・半導体、および計測器市場で高まる需要に対応した設計

  • 機械的および環境的堅牢性

  • 圧潰・摩耗・屈曲・ねじれに対する耐性を備え、引張強度をさらに高めたアーマード仕様

  • 位相対ベンディング=<0.2°×F(GHz)

  • VSWR = 1.4:1 @ 43.5 GHz(LL043シリーズ)

特徴

シリーズ LL018 LL032 LL043 LL071 AL071の
(装甲)
LL095 LL110 LL130
インピーダンス(Ω) 50
最大周波数
(GHz)
18 32 43.5 71 95 110 130
外径(インチ) 0.309 0.182 0.141 0.094 0.207 0.076 0.068 0.060
最小静的曲げ
半径 (inch)
1.250 0.375 0.250 0.125 0.625 0.156 0.125 0.125
伝播速度
(%)
77
最小シールド
効率(dB)
-90
温度範囲(℃) -65~+125℃
挿入損失 最大ILチャートを見る
屈曲時の位相安定性(+/-°)* 開発中 10.00 5.00 5.00 10.00 12.50 開発中
たわみを伴う振幅安定性(+/-dB)* 開発中 0.10 開発中
エンド1 / エンド2 1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMPM、SMP、SMA、Nタイプ、TNCA

* 記載の値は代表値です。詳細は試験データをご確認ください。試験方法:直径4.5インチのマンドレル、屈曲角度90°、ケーブル長3フィート。

ダウンロード・リソース

文献

Samtec Nitrowave® Cable Stability<br>データeカタログ
Samtec Nitrowave®ケーブルの安定性
データeカタログ
PDFをダウンロード
Samtec Nitrowave® RF Orange<br/>Cable eカタログ
Samtec Nitrowave® RFオレンジ
ケーブルeカタログ
PDFをダウンロード
Nitrowaveプレゼンテーションの表紙画像
Nitrowaveプレゼンテーションの表紙画像 PDFをダウンロード
精密RFマイクロ派/ミリ波ガイド
Precision RF Microwave/Millimeter Wave Guide PDFをダウンロード

製品

LL130 - 開発中 - 130 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜130GHz

  • 2種類のLL130エンドオプション:1.00mm

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

Nitrowave™ RFハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー、130 GHzまで

LL110 - 110 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜110GHz

  • 2種類のLL110エンドオプション:1.00mm

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

LL110 Nitrowave™ケーブルアッセンブリー(Samtec独自のオレンジ色)

LL095 - 95 GHZ、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜95GHz

  • 2種類のLL095エンドオプション:1.00mm

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

Nitrowave™高性能マイクロ波ケーブルアッセンブリー

LL071 - 71 GHZ、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜71GHz

  • 2種類のLL071エンドオプション:1.85mmおよび2.92mm

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

Nitrowave™高性能マイクロ波ケーブルアッセンブリー

AL071 - 開発中 - 71 GHz、Nitrowave®装甲ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜71GHz

  • AL071エンド2オプション:1.85 mm

  • 外径:0.207"

  • 耐圧潰性、耐摩耗性、耐キンク性、耐トルク性に優れ、引張強度を高める装甲設計

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • 層間の一貫した接触抵抗

Samtec Nitrowave® Armored AL071シリーズ

LL043 - 43.5 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜43.5 GHz

  • 2種類のLL043エンドオプション:2.40mm、2.92mm、SMA

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

LL043 Nitrowave™ケーブルアッセンブリー(Samtec独自のオレンジ色)

LL032 - 32 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜32GHz

  • 2種類のLL032エンドオプション:2.92mm

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

Nitrowave™高性能マイクロ波ケーブルアッセンブリー

LL018 - 開発中 - 18 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 周波数帯:DC〜18GHz

  • 2種類のLL018エンドオプション:SMA

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

Nitrowave高性能RFケーブル

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の RF ケーブル アッセンブリー