LL032-92SP-92SP-450-5-02 32 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 周波数帯:DC〜32GHz

  • 2種類のLL032エンドオプション:2.92mm

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
商標 Nitrowave
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。