LL071-18SP-18SP-1200 71 GHZ、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー
特徴
周波数帯:DC〜71GHz
2種類のLL071エンドオプション:1.85mmおよび2.92mm
Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造
Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現
改善されたプロセス制御
SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー
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
| LL071-18SP-18SP-1000 | 15 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| LL071-18SP-18SP-0305 | 14 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| LL071-18SP-18SP-0152 | 8 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| LL071-18SP-18SP-0610 | 4 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |