LPAM-30-01.5-L-06-2-K-FR

.050" LP Array™ハイスピード 高密度 低背型オープンピンフィールド アレー、ターミナル rohsロゴ 製品仕様

LPAM-30-01.5-L-06-2-K-FR

.050" LP Array™ハイスピード 高密度 低背型オープンピンフィールド アレー、ターミナル rohsロゴ
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
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 低背型の4 mm、4.5 mm、5 mmスタック高さ

  • 最大400 I/O

  • 4列、6列、8列設計

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • デュアルビーム コンタクト システム

  • 作業を軽減するはんだ圧着終端実装

  • Analog Over Array™対応

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.