チャネルあたり128 Gbps PAM4
総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計により、きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)と詳細なインピーダンス制御を実現
2箇所の接触部でより確実に接続
85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
Analog Over Array™対応
SAMTECの高密度アレー コネクターは、さまざまなピッチやスタック高さに対応し、ルーティング、グランディング、設計の柔軟性を最大限に高めます。
各種オプション
ピン/ペア数:8~800、将来的には1,000以上
オプション:ライトアングル、プレスフィットテール、85Ωに対応、スタンドオフ
| ブランド/シリーズ | ピッチ | スタック高さ | ピン数 |
|---|---|---|---|
| NovaRay® NVAM/NVAF |
0.80 mm | 7mm、9mm、10mm、12mm | 8ペア、12ペア、16ペア、24ペア、32ペア、36ペア、48ペア |
| AcceleRate® HP APM6/APF6 |
0.635 mm | 5 & 10 mm | 80, 160, 240, 400, 800 |
| AcceleRate® HD ADM6/ADF6 |
0.635 mm | 5mm、7mm、9-12mm、14mm、16mm | 40–400 |
| AcceleRate® mP UDM6/UDF6 |
0.635mm(SIG)および6.00mm(PWR) |
5 & 10 mm | 最大10電源&240信号 |
| SEARAY™ SEAM/SEAF |
1.27 mm | 7~18.5 mm | 40–560 |
| SEARAY™ 0.80 mm SEAM8/SEAF8 |
0.80 mm | 7 & 10 mm | 40–500 |
| LP Array™ LPAM/LPAF |
1.27 mm | 4mm、4.5mm、5mm | 40–400 |
スタック高さとピン数の組み合わせによっては使用できないものがあります。詳細はシリーズのWebページを参照してください。
NovaRay® 128 Gbps PAM4、超高密度アレー
NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり128 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。
特徴
製品
AcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー
AcceleRate® HP 0.635 mmピッチアレーは、112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとフレキシブルなオープンピンフィールド設計が特徴です。
特徴
0.635 mmピッチ オープンピンフィールド アレー
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
コスト最適化ソリューション
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
合計800ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
Analog Over Array™対応
製品
AcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー
これらの0.635mmピッチ高密度オープンピンフィールドアレーは、スリムな薄型設計に高速Edge Rate®接点を最大400箇所備えています。
特徴
非常に高密度で最大400の合計I/O数
低背型 スタック高さ5 mm~16 mm
5 mmのスリム幅
4列設計;1列あたり10 - 100の極数
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
SureWare™超堅牢なガイドポストスタンドオフを提供(GPSO)
製品
® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
これらの 0.635 mm ピッチの高密度高速シグナル/パワーアレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、パフォーマンスの向上とブレークアウト領域 (BOR) の簡素化を実現する回転パワーブレードを備えています。
特徴
クラス最高の電力と信号密度
90° 回転するパワーブレードにより、熱の逃がしに均等にアクセスできるため、均一な冷却が可能になり、電流容量が増加し、混雑が軽減されます。
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計
高密度複数列設計
低背型の 5 mmおよび 10 mm スタック高さ。ロードマップで最大 16 mm
総パワーブレード数:4、6、8、または10枚
総信号極数:60、120、180、または240極
0.635 mm 信号ピッチ
位置合わせピンのオプションあり
ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ
非目視嵌合用ガイドポストのオプションあり
製品
Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、共同パッケージ&ニアチップシステム
Si-Fly®HDコパッケージおよびニアチップシステムは、今日の業界で最高密度となる224Gbps PAM4ソリューションです。SamtecのSFCMコネクタを使用した、95mm×95mm以下の基板上で電気的なプラグ接続を可能にする銅線とコパッケージオプティクスのソリューション(CPX)です。SFCMはパッケージ基板に直接実装が可能で、SamtecのSFCCケーブルアセンブリまたはお好みの光ケーブルアセンブリ(お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細についてはお問い合わせください)。
特徴
高密度メザニンアレーは1平方インチあたり64個のディファレンシァル ペアを備える
メザニンアレーは非常に多くの伝送ラインを1つのPCBから次のPCBへとルーティング
PCBへの表面実装リフロー技術
高密度の 224 Gbps PAM4 共同パッケージおよびニアチップ (ASIC 隣接) ケーブルシステム
CPX:95mm×95mm以下の基板(SFCM、SFCC、オプティクス)上の、電気的にプラグ挿入が可能なコパッケージ銅とコパッケージオプティクスによる高密度で高性能なインターコネクト
Co-packaged CPXは、パッケージからフロントパネルまたはバックプレーンへの信号伝送損失を最小限に抑えながら、最高の密度を実現した製品です(短距離・スケールアップには銅を、拡張リーチ/スケールアウトにはオプティクスを使用)
Eye Speed® 超低スキュー Twinaxケーブル技術 は、業界をリードする最大1.75ps/mのペア内スキューで224Gシグナリングをサポートします
Flyover®ケーブルソリューションをチップパッケージ上またはその近くに配置することで、伝送ライン密度が向上し、高性能アプリケーションでの信号到達距離が延長されます。
お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細情報
製品
SEARAY™
これらの高速で高密度なオープンピンフィールド アレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。
特徴
ルーティングとグラウンディングの最大限の柔軟性
典型的なアレー製品と比べて低い挿抜力
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
オープンピン フィールド設計で最大560のI/O
1.27 mm (.050")ピッチ
堅牢なEdge Rate®コンタクト
ある程度の斜め嵌合/抜去が可能
ソルダーチャージ端子で実装が簡単
Extended Life製品 (E.L.P.™) 標準規格に準拠
Analog Over Array™対応
7 ~ 18.5 mmスタック高さ
バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット
40 mmまでのエレベーテッド システム
85 Ωシステム
規格:VITA™ 47、 VITA™ 57.1 FMC™、 VITA™ 57.4 FMC+™、 VITA™ 74 VNX™、 PISMO™ 2
IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
IPC-A-610F電子部品組立の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
製品
追加情報
追加機能
SEARAY™ 0.80 mm
これらの0.80mmピッチ高密度アレーは、オープンピンフィールドを採用することで基盤専有面積をを最大で50%節約します。
特徴
0.80 mm (.0315") ピッチ グリッド
.050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース
28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4のパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
最大500 I/O
スタック高さは7 mmおよび10 mm
ソルダーチャージ端子で実装が簡単
ブレークアウト領域トレースルーティングの推奨についてFinal Inch®の認証を取得
Analog Over Array™対応
製品
LP Array™
これらの低背型オープンピンフィールドアレーは、最小4mmのスタック高さと最大400点のI/Oを備える点が特長です。
特徴
スタック高さ4 mm、4.5 mm、5 mm
最大400 I/O
4列、6列、8列設計
.050"(1.27 mm)ピッチ
デュアルビーム コンタクト システム
作業を軽減するはんだ圧着終端実装
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
Analog Over Array™対応
製品
SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー
1.27 mmの本体高さと両面コンプレッションのコンタクトが特徴のハイスピード低背型ワンピース インターポーザー。
特徴
標準本体高さ:1.27 mm
1.00 mmピッチ
両面コンプレッション コンタクト
計100~300個のピン
低コストのボードスタッキング、モジュール・ツー・ボード、およびLGAインターフェイスに最適
熱膨張を最小化
Analog Over Array™対応
製品
HD Mezz
最大35 mmまでのスタック高さに対応するエレベーテッドHD Mezz高密度オープンピン フィールドアレー。
特徴
20 mm~35 mmのスタック高さに対応する特定のアプリケーション向けの機能。
オープンピン フィールド設計
パフォーマンス:最大9 GHz / 18 Gbps
嵌合/抜去の際のコンタクトによる損傷を最小限に抑えるガイドポスト付き
ソルダーチャージ端子で実装が簡単
2.00 mm x 1.20 mmピッチ
最大299 I/O
Molex HD Mezzアレーと相互嵌合可能
HD MezzはMolex Incorporatedの商標です
製品
E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。
特徴
10年間の混合ガス(MFG)試験に合格
高嵌合サイクル(250~2,500)
高信頼性や堅牢性を備えた各種コンタクトシステム
各種コネクタータイプおよびピッチあり
製品
スタンドオフ、ガイドポスト、超堅牢なハードウェア
Samtecは、精密スタンドオフ、位置決めハードウェア、嵌合/抜去を支援して確実な接続を確保するためのガイダンスモジュールなど、コネクターサポート用のさまざまなSureWare™ハードウェアを提供しています。
特徴
スタック高さ4 mm~30 mmのスタンドオフ
ボード上の部品が損傷するリスクを軽減
SureWare™ガイドポストスタンドオフ(GPSO)は、0.035インチの初期ミスアライメントを許容し、「ブラインド嵌合」をサポートします。
PCI/104-Express™およびVITA™規格に準拠したスタンドオフ
ExaMAX®バックプレーン システム用ガイダンスモジュール
製品