どれにするかお決まりでない場合は、
全仕様キットと無料サンプルのリンクを、Eメールにて直接お送りいたします。
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
この部品は1個単位でのみ購入可能です。...ご希望の部品と数量をご購入いただくには、以下の各パッケージからお選びください。
この部品を購入するには (...) この数量で (...)、以下のパーツをクリックして、カートに追加してください。
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
低背型の4 mm、4.5 mm、5 mmスタック高さ
最大400 I/O
4列、6列、8列設計
.050"(1.27 mm)ピッチ
デュアルビーム コンタクト システム
作業を軽減するはんだ圧着終端実装
Analog Over Array™対応
お客様の情報を受領いたしました。当社のカスタマーサービス担当者よりご連絡差し上げます。
ご質問がございましたら、カスタマーサービス部門にいつでもお問い合わせください。
お客様の情報を受領しました。当社のオプティクス担当者からご案内させていただきます。
ご質問がございましたら、オプティクス担当者にいつでもお問い合わせください。
本製品は既存のお客様にのみご利用いただけます。
お客様の情報を受領いたしました。当社の自動車エキスパートがフォローアップいたします。
この部品を24時間以内にお届けします。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。