LPHS-06-20-L-RT1-GP .050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
特徴
7.50 mmの低背型(ライトアングル)
バーティカルプレスフィットまたはライトアングル
.050"(1.27 mm)ピッチシグナル、.098"(2.50 mm)ピッチ電源
24または32のシグナル コンタクト
4または8の電源ポジション
定格電流:最大30A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。