LPHT-04-20-L-RT1-GP - .050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチシグナル、.098"(2.50 mm)ピッチ電源
24または32のシグナル コンタクト
4または8の電源ポジション
7.50 mmの低背型
ライトアングル
定格電流:最大30A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.693 | $10.807 | $10.216 | $9.846 | $7.590 | $6.837 | $5.332 | $3.828 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPHT-04-20-S-RT1-GP | 0 | トレー | 1 | 32 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり32個) |