LSEM-140-04.0-L-DV-A-N-FR - 0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
25 Gbpsのパフォーマンス
最大100 I/O
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
バーティカルおよびライトアングル タイプ
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大225VAC/318VDC
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 525 | 1050 | 2100 |
| 価格 | $5.682 | $4.696 | $3.699 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSEM-140-04.0-L-DV-A-N-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| LSEM-140-04.0-S-DV-A-N-FR | 0 | テープ&リール | 525 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| LSEM-140-04.0-H-DV-A-N-FR | 0 | テープ&リール | 525 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |