LSEM-140-06.0-H-DV-A-N-TR - 0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
25 Gbpsのパフォーマンス
最大100 I/O
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
バーティカルおよびライトアングル タイプ
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大1.8A
定格電圧:最大225VAC/318VDC
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1800 |
| 価格 | $14.780 | $13.992 | $13.466 | $13.138 | $10.586 | $9.736 | $8.034 | $6.334 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSEM-140-06.0-H-DV-A-N-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | パッケージング | いいえ |
| LSEM-140-06.0-L-DV-A-N-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| LSEM-140-06.0-F-DV-A-N-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| LSEM-140-06.0-S-DV-A-N-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり300個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |