LSEM-150-04.0-H-DV-A-N-FR - 0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • 最大100 I/O

  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意

  • バーティカルおよびライトアングル タイプ

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 定格電流:最大1.8A

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 嵌合時にクリック音あり

OEM価格
ブレーク 525 1575
価格 $9.060 $7.140
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LSEMシリーズ サムネイル画像
LSEM

0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
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
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。