LSEM-150-06.0-L-DV-A-N-K-TR - .8mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 100 Pin, Vertical, 10µin Gold/Tin, 6.0mm Ht, A Pin, No Shield, K Pad, Tape & Reel

特徴

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • 最大100 I/O

  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意

  • バーティカルおよびライトアングル タイプ

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 定格電流:最大1.8A

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 嵌合時にクリック音あり

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $11.040 $10.204 $9.646 $9.297 $7.492 $6.889 $5.686 $4.482
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
lsem-150-06.0-l-dv-a-n-k-tr
LSEM-150-06.0-L-DV-A-N-K-TR

0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

カートに追加
lsem-150-04.0-l-dv-a-n-k-tr
LSEM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR

0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

カートに追加
lsem-150-03.0-l-dv-a-n-k-tr
LSEM-150-03.0-L-DV-A-N-K-TR

0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。