LSS - 0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 最大100 I/O

  • 6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 定格電流:最大1.7A

0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LSSシリーズ サムネイル画像
LSS

0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
LSS-110-03-L-DV-A LSS-110-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 8.00 20 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-110-01-L-DV-A LSS-110-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 20 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-110-02-L-DV-A LSS-110-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 12.00 20 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-110-01-L-DV-A LSS-110-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 20 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-110-02-L-DV-A LSS-110-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 10.00 20 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-120-01-L-DV-A LSS-120-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 40 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-120-01-L-DV-A LSS-120-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 40 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-120-02-L-DV-A LSS-120-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 10.00 40 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-130-03-L-DV-A LSS-130-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 8.00 60 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-130-01-L-DV-A LSS-130-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 9.00 60 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-130-01-L-DV-A LSS-130-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 60 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-130-01-L-DV-A LSS-130-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 60 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-130-02-L-DV-A LSS-130-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 12.00 60 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-140-02-L-DV-A LSS-140-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 12.00 80 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-140-03-L-DV-A LSS-140-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 8.00 80 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-140-01-L-DV-A LSS-140-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 80 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-140-01-L-DV-A LSS-140-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 7.00 80 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-140-02-L-DV-A LSS-140-03-L-DV-A 0.635 mm (.025") 10.00 80 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-150-01-L-DV-A LSS-150-02-L-DV-A 0.635 mm (.025") 9.00 100 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
LSS-150-01-L-DV-A LSS-150-01-L-DV-A 0.635 mm (.025") 6.00 100 バーティカル回路スタッキング 25 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。