LSS-120-01-L-DV-A 0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
最大100 I/O
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大1.7A
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
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
| 明日発送:1182点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.244 | $3.032 | $2.883 | $2.629 | $2.321 | $2.078 | $1.834 | $1.601 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-120-01-L-DV-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LSS-120-01-L-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 700 | パッケージング | いいえ |
| LSS-120-01-H-DV-A | 0 | トレー | 1 | 119 | めっき加工 | いいえ |
| LSS-120-01-F-DV-A | 2893 | トレー | 1 | 119 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり119個) |