LSS-130-03-F-DV-A-K - .635mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 60 Pin, Vertical, Gold Flash/Tin, 4.0mm Ht, A Pin, K Pad
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
最大100 I/O
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大1.7A
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.942 | $3.692 | $3.505 | $3.193 | $2.839 | $2.548 | $2.267 | $1.997 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-130-03-F-DV-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 475 | 475 | パッケージング | いいえ |
| LSS-130-03-F-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | パッケージング | いいえ |
| LSS-130-03-L-DV-A-K | 0 | トレー | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり70個) |